Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Kancalı Taban Yaylı Kilit/Kancalı Taban Yaylı Kilit

Stokta

These spacers have fir tree fixings on both ends for a secure lock. The blind hole mount is flexible and will lock into round, threaded, punched or drilled blind holes..

Seri Kodu: SR2730

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
17 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,6729 TL - 3,8263 TL 3000 Stokta
7.92 mm
7.92 mm
14.0 mm
4,224 TL - 4,4004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
2,931 TL - 3,3523 TL 57360 Stokta
7.92 mm
7.92 mm
3.0 mm
4,224 TL - 4,4004 TL 17388 Stokta
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
4,4351 TL - 4,6203 TL 14000 Stokta
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
2,931 TL - 3,3523 TL 34398 Stokta
7.92 mm
7.92 mm
4.0 mm
3,0776 TL - 3,5198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.92 mm
7.92 mm
6.0 mm
4,4351 TL - 4,6203 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
3,3854 TL - 3,8719 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
3,9165 TL - 4,0814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
3,6729 TL - 3,8263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.92 mm
7.92 mm
12.0 mm
3,8565 TL - 4,0178 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.92 mm
7.92 mm
20.0 mm
3,8565 TL - 4,0178 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.92 mm
7.92 mm
18.0 mm
3,3707 TL - 3,8552 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
4,4351 TL - 4,6203 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
3,4057 TL - 3,549 TL 84210 Stokta
7.92 mm
7.92 mm
8.0 mm
3,8565 TL - 4,0178 TL 3000 Stokta
7.92 mm
7.92 mm
16.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-14M-01

Fiyat Aralığı
3,8263 TL - 3,6729 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-12M-19

Fiyat Aralığı
4,4004 TL - 4,224 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-3M-01

Fiyat Aralığı
3,3523 TL - 2,931 TL

Stok Seviyeleri
57360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-14M-19

Fiyat Aralığı
4,4004 TL - 4,224 TL

Stok Seviyeleri
17388 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 20.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-20M-19

Fiyat Aralığı
4,6203 TL - 4,4351 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-4M-01

Fiyat Aralığı
3,3523 TL - 2,931 TL

Stok Seviyeleri
34398 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-6M-01

Fiyat Aralığı
3,5198 TL - 3,0776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-16M-19

Fiyat Aralığı
4,6203 TL - 4,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-6M-19

Fiyat Aralığı
3,8719 TL - 3,3854 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-8M-19

Fiyat Aralığı
4,0814 TL - 3,9165 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-12M-01

Fiyat Aralığı
3,8263 TL - 3,6729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-20M-01

Fiyat Aralığı
4,0178 TL - 3,8565 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-18M-01

Fiyat Aralığı
4,0178 TL - 3,8565 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-4M-19

Fiyat Aralığı
3,8552 TL - 3,3707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-18M-19

Fiyat Aralığı
4,6203 TL - 4,4351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.9 mm
  • Delik Çapı B
    7.9 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-8M-01

Fiyat Aralığı
3,549 TL - 3,4057 TL

Stok Seviyeleri
84210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

BHDF-16M-01

Fiyat Aralığı
4,0178 TL - 3,8565 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kancalı Taban Parçası
  • Delik Çapı A
    7.92 mm
  • Delik Çapı B
    7.92 mm