Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Perçin Kilitlemeli/Çift Tırnaklı

Stokta

These innovative spacers are mounted to the panel with a rivet that is designed into the part. As you push the head of the spacer down, the legs expand locking it into place. They are available in 13 metric spacer lengths in a UL94 V-2 rated nylon.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Pano Delik Çapı Panel Kalınlığı Pano Kalınlık Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,3711 TL - 5,1597 TL 2996 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,2641 TL - 5,0818 TL 2350 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
4,9416 TL - 4,9416 TL 4000 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
4,4003 TL - 7,2781 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
4,634 TL - 5,296 TL 30224 Stokta
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
4,7995 TL - 7,9323 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
1.6 mm
22.0 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 6.0 mm (L) PA

551776

Fiyat Aralığı
5,1597 TL - 4,3711 TL

Stok Seviyeleri
2996 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Perçin Montaj Parçası
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    3.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 3.0 mm (L) PA

551773

Fiyat Aralığı
5,0818 TL - 4,2641 TL

Stok Seviyeleri
2350 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Perçin Montaj Parçası
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    3.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 5.0 mm (L) PA

551775

Fiyat Aralığı
4,9416 TL - 4,9416 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Perçin Montaj Parçası
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    3.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 7.0 mm (L) PA

551777

Fiyat Aralığı
7,2781 TL - 4,4003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Perçin Montaj Parçası
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    3.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 10.0 mm PA

551779

Fiyat Aralığı
5,296 TL - 4,634 TL

Stok Seviyeleri
30224 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Perçin Montaj Parçası
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    3.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 22.0 mm (L) PA

551785

Fiyat Aralığı
7,9323 TL - 4,7995 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Perçin Montaj Parçası
  • Uyumlu Pano Delik Çapı
    3.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm