Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These supports are installed onto the bottom board by pushing them onto a #8 or M4 screw or stud. The teeth inside the spacer grip onto the threads. The top fixing is a locking bayonet nose.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2999 TL - 6,07 TL | 39701 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | 4003 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | 40700 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin