Menü Arama

BDK Destek Ayakları - Vidalamalı

Stokta

These supports are securely mounted with a #4 or M3 screw. The offset design allows for dense packaging.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
56810 Stokta
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
15936 Stokta
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
1000 Stokta
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm
32000 Stokta
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
2000 Stokta
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

LCBS-L-8-01


Stok Seviyeleri
56810 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 7.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

LCBS-L-5-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

LCBS-L-6-01


Stok Seviyeleri
15936 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
N/A 14.3 mm (L) #4,M3 Delik Parçası

LCBS-L-9-01


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

LCBS-L-10-01


Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Doğal renk

LCBS-L-7-01


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Delik Çapı A
    3.2 mm