Menü Arama

BDK Köşe Kenar Kilitlemeli Destekler

Stokta

Bundle easily slides in and out. Quickly and easily mounted with an adhesive base. They come in seven different sizes for various bundle diameters. UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Pano Kalınlığı A Delik Çapı A Vida Boyutu Azami Pano Kalınlığı B Ara Parça Uzunluğu Satın Al
61940 Stokta
1.6 mm
19.1 mm
14042 Stokta
1.6 mm
15.9 mm
15102 Stokta
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
38094 Stokta
1.6 mm
19.1 mm
17860 Stokta
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
90980 Stokta
1.6 mm
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
12.7 mm
5175 Stokta
1.6 mm
9.5 mm
11248 Stokta
1.6 mm
6.4 mm
16701 Stokta
1.6 mm
22.2 mm
CHCBS-10-01 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
90360 Stokta
1.6 mm
12.7 mm
955 Stokta
1.6 mm
6.4 mm
27300 Stokta
1.6 mm
9.5 mm
10368 Stokta
1.6 mm
15.9 mm
917 Stokta
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 19.1 mm Dişi Diş Parça

TCEHCBS-12-01


Stok Seviyeleri
61940 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı B
    3.1 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 15.9 mm Dişi Diş Parça

TCEHCBS-10-01


Stok Seviyeleri
14042 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı B
    3.1 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 4.8 mm Yaylı Kilit Parçası

CHCBS-3-01


Stok Seviyeleri
15102 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Köşe/Kenar Kilitli Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 19.1 mm Saplama Parçası

MSCEHCBS-12-01


Stok Seviyeleri
38094 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Köşe/Kenar Kilitli Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Saplama Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 9.5 mm Yaylı Kilit Parçası

CHCBS-6-01


Stok Seviyeleri
17860 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Köşe/Kenar Kilitli Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 22.2 mm Dişi Diş Parça

TCEHCBS-14-01


Stok Seviyeleri
90980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı B
    3.1 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 12.7 mm Dişi Diş Parça

TCEHCBS-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı B
    3.1 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 9.5 mm Dişi Diş Parça

TCEHCBS-6-01


Stok Seviyeleri
5175 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı B
    3.1 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 6.4 mm Dişi Diş Parça

TCEHCBS-4-01


Stok Seviyeleri
11248 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Delik Çapı B
    3.1 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 22.2 mm Saplama Parçası

MSCEHCBS-14-01


Stok Seviyeleri
16701 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Köşe/Kenar Kilitli Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Saplama Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    22.2 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 15.9 mm Klips Parçası

CHCBS-10-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Köşe/Kenar Kilitli Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Klips Parçası
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 12.7 mm Saplama Parçası

MSCEHCBS-8-01


Stok Seviyeleri
90360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Köşe/Kenar Kilitli Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Saplama Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 6.4 mm Saplama Parçası

MSCEHCBS-4-01


Stok Seviyeleri
955 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Köşe/Kenar Kilitli Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Saplama Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 9.5 mm Saplama Parçası

MSCEHCBS-6-01


Stok Seviyeleri
27300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Köşe/Kenar Kilitli Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Saplama Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 15.9 mm Saplama Parçası

MSCEHCBS-10-01


Stok Seviyeleri
10368 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Köşe/Kenar Kilitli Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Saplama Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
Kenar Kilitlemeli Destekler 6.4 mm Yaylı Kilit Parçası

CHCBS-4-01


Stok Seviyeleri
917 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Köşe/Kenar Kilitli Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • Delik Çapı B
    4.8 mm
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm