Menü Arama

Belge Tutucular

Stokta

Document Holders provide a place to contain documentation that needs to be easily accessible on machinery covers, electrical panels, and similar applications. Holders are supplied with self-adhesive strips and screw mount for quick attachment. They are adaptable to A4 and A5 documents and ensure that they are easy to access yet well-preserved.

  • Material: ABS, Polystyrene
  • Colour: Grey

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Uygulama(lar) Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Derinlik Toplam Genişlik Satın Al
60 Stokta
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
1615 Stokta
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Proje Cebi 212.0 mm

2152E


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beige
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Tipi
    Screw Mount
  • Delik Merkezine Uzunluk
    60.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.0 mm
ABS Proje Cebi 234.0 mm

2150E


Stok Seviyeleri
1615 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beige
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Montaj Tipi
    Screw Mount
  • Delik Merkezine Uzunluk
    70.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    6.0 mm