Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Seri Kodu: SR1992
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Aralık/TPI | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116550 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 2380 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 56848 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 31255 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 6784 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 12654 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 10 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 5250 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.8 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 94129 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 103788 Stokta |
M5
|
0.8 mm
|
Doğal renk
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 59382 Stokta |
M6
|
1.0 mm
|
Doğal renk
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
| 40 Stokta |
M4
|
0.7 mm
|
Maroon
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
|||
| 2320 Stokta |
M3
|
0.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin