Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272430 Stokta |
M8
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.854 in
21.7 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 36600 Stokta |
M5
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 153735 Stokta |
M6
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 7803 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 189400 Stokta |
M6
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 32000 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.5 in
12.7 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 238 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 14304 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 8303 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 305065 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 203300 Stokta |
M3
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 278783 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 27270 Stokta |
M3
|
Siyah
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 20060 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 6084 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 3420 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 16830 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin