Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 9750 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 92352 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 9671 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 7500 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 17496 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.343 in
8.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 606 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.799 in
20.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 200 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.602 in
15.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 800 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 10200 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 105568 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 100204 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 1272 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 90 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 145936 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 900 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
| 12480 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin