These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12288 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 14544 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 22048 Stokta |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 43452 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 12585 Stokta |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 15400 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 385200 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 325527 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 44100 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 9367 Stokta |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 60858 Stokta |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 22437 Stokta |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 2000 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 17520 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 447120 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 490518 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 3063 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 22500 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin