Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Seri Kodu: SR2012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,31 TL - 3,31 TL | 195 Stokta |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,9038 TL - 3,9038 TL | 2000 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
6,2349 TL - 6,2349 TL | 2888 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
14,089 TL - 14,089 TL | 3760 Stokta |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | 9500 Stokta |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
376,3027 TL - 376,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
308,0656 TL - 308,0656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
4,1667 TL - 4,1667 TL | 34075 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
17,8741 TL - 17,8741 TL | 37604 Stokta |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
15,0353 TL - 15,0353 TL | 616 Stokta |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
39,4281 TL - 86,3526 TL | 151308 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
230,7862 TL - 230,7862 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
3,7286 TL - 3,7286 TL | 45594 Stokta |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
37,8704 TL - 83,0425 TL | 2046 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
142,6774 TL - 142,6774 TL | 13284 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
238,9873 TL - 238,9873 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
81,9717 TL - 167,5454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
174,0097 TL - 174,0097 TL | 28620 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
320,5774 TL - 320,5774 TL | 4802 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
8,937 TL - 8,937 TL | 2683 Stokta |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Altıgen Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin