Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hevi-Load Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole, and woollen felt seal. It features a ball that rolls inside a metal or plastic casing, allowing for omnidirectional movement of heavy items. They offer load capacity from 35kg to 1000kg and are built to provide a long working life.
It is temperature resistant from -30C to 100C. It can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as automotive and shipping.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bilye Çapı | Gövde Yüksekliği | Gövde Çapı | Bilye Genişliği | Taban Yüksekliği | Kafa Yüksekliği | Çalışma Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.887,504 TL - 7.074,3847 TL | 23 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
297.6 lbs
135.0 kg
|
||
| 2.997,0526 TL - 2.997,0526 TL | 20 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| 1.088,7692 TL - 2.667,4846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
55.1 lbs
25.00 kg
|
||
| 4.890,253 TL - 11.981,1198 TL | 13 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
| 842,4294 TL - 2.063,9519 TL | 340 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
||
| 4.459,3282 TL - 10.925,3542 TL | 5 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
| 4.047,8235 TL - 9.917,1679 TL | 5 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
705.5 lbs
320.0 kg
|
||
| 4.897,3238 TL - 11.998,4434 TL | 5 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin