Menü Arama

Bilyeli Transferler - Orta Ağırlıkta Hizmet Tipi

Stokta

Medium Duty Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It features a large load-bearing ball, which sits upon many small balls encapsulated in a hemispherical cup.

It has a large support area, for greater stability and can be used in cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading applications, sliding door systems & machine tables. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.

  • Material: Zinc, Steel, Stainless Steel
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Çapı Toplam Çap Bilye Genişliği Kafa Yüksekliği Çap Toplam Yükseklik Satın Al
294,9847 TL - 722,7124 TL 3776 Stokta
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
543,9589 TL - 1.332,6994 TL 99 Stokta
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
2.174,0433 TL - 5.326,4061 TL 630 Stokta
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
1.094,9888 TL - 2.682,7226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
  • / 2
Bilyeli Transfer 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

550984

Fiyat Aralığı
722,7124 TL - 294,9847 TL

Stok Seviyeleri
3776 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    55.0 kg
  • Gövde Çapı
    39.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    39.7 mm
Bilyeli Transfer 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

551056

Fiyat Aralığı
1.332,6994 TL - 543,9589 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    25.4 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    10.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    25.0 kg
  • Gövde Çapı
    44.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

551024

Fiyat Aralığı
5.326,4061 TL - 2.174,0433 TL

Stok Seviyeleri
630 Stokta
Özellikler
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    140.0 kg
  • Gövde Çapı
    55.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    54.8 mm
Bilyeli Transfer 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

551044

Fiyat Aralığı
2.682,7226 TL - 1.094,9888 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Çapı
    39.7 mm
  • Bilye Aşağı Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Bilye Yukarı Yük Kapasitesi
    140.0 kg
  • Gövde Çapı
    69.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.9 mm