Menü Arama

Bombe Başlı Somunlar - Metal

Stokta

Dome nuts, also known as acorn nuts, are a type of nut that has a rounded, dome-shaped head. The dome nut's head protects the application's bolt or screw from damage and aids in the prevention of loosening. Additionally, they protect from exterior elements such as dust, debris, moisture, and corrosion.

Easy to install and remove by screwing it. This range offers some dome nuts with a silicone seal to offer greater seal and security to external factors. Commonly used in industrial, automotive, medical and food production applications.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
17 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
2900 Stokta
M5
8.0 mm
Mild Steel
10.0 mm
894 Stokta
M6
10.0 mm
Mild Steel
12.0 mm
6592 Stokta
M8
13.0 mm
Mild Steel
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
1000 Stokta
M3
5.5 mm
Mild Steel
5.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Mild Steel
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
19.0 mm
Stainless Steel
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24
43.0 mm
Stainless Steel
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
15.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
19.0 mm
Stainless Steel
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
25.0 mm
Stainless Steel
23.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
15.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
31.0 mm
Stainless Steel
28.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14
31.0 mm
Stainless Steel
28.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
36.0 mm
Stainless Steel
34.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
25.0 mm
Stainless Steel
23.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
25.0 mm
Stainless Steel
23.0 mm
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Mild Steel

052050040952


Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
Bombe Somun M6 10.0 mm 12.0 mm Mild Steel

052060040952


Stok Seviyeleri
894 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
Bombe Somun M8 13.0 mm 15.0 mm Mild Steel

052080040952


Stok Seviyeleri
6592 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
Bombe Somun M5 8.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

052050041553


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
  • Somun Şekli
    Hexagonal
Bombe Somun M3 5.5 mm 5.1 mm Mild Steel

052030140952


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Toplam Yükseklik
    5.1 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
Bombe Somun M4 7.0 mm 8.0 mm Mild Steel

052040040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Mild Steel
Bombe Somun M5 19.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1495496


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Bombe Somun M24 43.0 mm 40.0 mm Stainless Steel

1495504


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    43.0 mm
  • Diş Boyutu
    M24
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Bombe Somun M3 15.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1495494


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Bombe Somun M6 19.0 mm 17.0 mm Stainless Steel

1495497


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Bombe Somun M8 25.0 mm 23.0 mm Stainless Steel

1495498


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Bombe Somun M4 15.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1495495


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Bombe Somun M16 31.0 mm 28.0 mm Stainless Steel

1495502


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    31.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    28.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Bombe Somun M14 31.0 mm 28.0 mm Stainless Steel

1495501


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    31.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14
  • Toplam Yükseklik
    28.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Bombe Somun M20 36.0 mm 34.0 mm Stainless Steel

1495503


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Toplam Yükseklik
    34.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Bombe Somun M12 25.0 mm 23.0 mm Stainless Steel

1495500


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel
Bombe Somun M10 25.0 mm 23.0 mm Stainless Steel

1495499


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tam Malzeme
    Stainless Steel