Menü Arama

Boru Rakorları

Stokta

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Birçok boruyu birleştirmek için kullanılır.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve montajları için dişli bir ek parçası vardır.Güvenli ve sağlam bir birleştirme sağlar. Malzeme: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kafa Biçimi Renk Malzeme Bitir Tip Satın Al
27,551 TL - 80,5113 TL 103428 Stokta
Round
Black
Nylon
Matt
78,4357 TL - 78,4357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Black
Nylon
Matt
10,8295 TL - 10,8295 TL 1500 Stokta
Round
Black
PA
Matt
336,9406 TL - 394,1844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Natural
PA
Polished
F2
393,9664 TL - 393,9664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Natural
PA
Polished
F2
47,4111 TL - 115,3639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Square
Black
PA
Polished
F1
182,4211 TL - 182,4211 TL 190 Stokta
Square
Black
PA
Polished
F6
  • / 9
Boru Rakorları 1.0 mm 30.0 mm Matt Nylon

146006511401

Fiyat Aralığı
80,5113 TL - 27,551 TL

Stok Seviyeleri
103428 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Bitir
    Matt
  • Renk
    Black
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Diş Boyutu
    M6
Boru Rakorları 1.0 mm 28.0 mm Matt Nylon

146006011401

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Bitir
    Matt
  • Renk
    Black
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Diş Boyutu
    M6
Boru Rakorları 22.0 mm 13.5 mm PA Black

550437

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Matt
  • Renk
    Black
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Diş Boyutu
    M8
N/A 2.0 20.0 mm

409012511403

Fiyat Aralığı
394,1844 TL - 336,9406 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Polished
  • Renk
    Natural
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Tip
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

409009511403

Fiyat Aralığı
393,9664 TL - 393,9664 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Polished
  • Renk
    Natural
  • Kafa Biçimi
    Round
  • Tip
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

409000511403

Fiyat Aralığı
115,3639 TL - 47,4111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Polished
  • Renk
    Black
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Tip
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

409002011403

Fiyat Aralığı
182,4211 TL - 182,4211 TL

Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Polished
  • Renk
    Black
  • Kafa Biçimi
    Square
  • Tip
    F6