Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Junction boxes to hold electrical and/or electronical equipment, in addition to providing breakout capabilities. They are available in halogen free or flame retardant material.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.992 in
76.0 mm
|
Siyah
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 35 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
Gri
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
Siyah
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.992 in
76.0 mm
|
Beyaz
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 7 Stokta |
6.496 in
165.0 mm
|
Siyah
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||
| 19 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
Gri
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
| 195 Stokta |
2.992 in
76.0 mm
|
Gri
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 5 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
Siyah
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
| 17 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
Gri
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||
| 66 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Gri
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 16 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
Beyaz
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
| 21 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Siyah
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.598 in
320.0 mm
|
Gri
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
5.315 in
135.0 mm
|
|||
| 30 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
Siyah
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylene
|
2.146 in
54.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.299 in
160.0 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
2.795 in
71.0 mm
|
|||
| 17 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
Gri
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||
| 30 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
Beyaz
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 77 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Beyaz
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
Siyah
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 17 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
Beyaz
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin