Menü Arama

Buatlar

Stokta

Junction boxes to hold electrical and/or electronical equipment, in addition to providing breakout capabilities. They are available in halogen free or flame retardant material.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Toplam Genişlik Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
19 Stokta
140.0 mm
Gri
140.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
82.0 mm
77 Stokta
85.0 mm
Beyaz
85.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
51.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
110.0 mm
Siyah
110.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
60.0 mm
17 Stokta
160.0 mm
Beyaz
140.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
81.0 mm
2 Stokta
160.0 mm
Gri
120.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
71.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
Siyah
76.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
51.0 mm
29 Stokta
165.0 mm
Gri
145.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
84.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
320.0 mm
Siyah
250.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
135.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
Siyah
140.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
81.0 mm
35 Stokta
110.0 mm
Gri
110.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
60.0 mm
30 Stokta
110.0 mm
Siyah
110.0 mm
Polypropylene
54.5 mm
17 Stokta
160.0 mm
Gri
140.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
81.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0 mm
Siyah
120.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
71.0 mm
30 Stokta
110.0 mm
Beyaz
110.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
5.0 mm
7 Stokta
165.0 mm
Siyah
145.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
84.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.0 mm
Beyaz
76.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
51.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
230.0 mm
Gri
180.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
88.0 mm
21 Stokta
85.0 mm
Siyah
85.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
51.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
320.0 mm
Gri
250.0 mm
Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
135.0 mm
16 Stokta
140.0 mm
Beyaz
140.0 mm
Polipropilen; Termoplastik Elastomer
82.0 mm
  • / 2
Buat T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Grey

550128


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Toplam Yükseklik
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    140.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Buat T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE White

550124


Stok Seviyeleri
77 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Toplam Yükseklik
    51.0 mm
  • Toplam Genişlik
    85.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Muhafaza Kutusu 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Black

550143


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Toplam Yükseklik
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    110.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Buat T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE White

550133


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Toplam Yükseklik
    81.0 mm
  • Toplam Genişlik
    140.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Muhafaza Kutusu 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Grey

550139


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Toplam Yükseklik
    71.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Buat T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Black

550120


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    51.0 mm
  • Toplam Genişlik
    76.0 mm
Muhafaza Kutusu 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Grey

550140


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Toplam Yükseklik
    84.0 mm
  • Toplam Genişlik
    145.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Muhafaza Kutusu 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Black

550910


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Toplam Yükseklik
    135.0 mm
  • Toplam Genişlik
    250.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Buat T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Black

550132


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Toplam Yükseklik
    81.0 mm
  • Toplam Genişlik
    140.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Muhafaza Kutusu 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Grey

550138


Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Toplam Yükseklik
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    110.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Buat T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Black

550126


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    54.5 mm
  • Toplam Genişlik
    110.0 mm
Buat T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Grey

550131


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Toplam Yükseklik
    81.0 mm
  • Toplam Genişlik
    140.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Muhafaza Kutusu 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Black

550144


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Toplam Yükseklik
    71.0 mm
  • Toplam Genişlik
    120.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Buat T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE White

550127


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Genişlik
    110.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Muhafaza Kutusu 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Black

550145


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Toplam Yükseklik
    84.0 mm
  • Toplam Genişlik
    145.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Buat T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE White

550121


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 14.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    51.0 mm
  • Toplam Genişlik
    76.0 mm
Muhafaza Kutusu 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Grey

550141


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Toplam Yükseklik
    88.0 mm
  • Toplam Genişlik
    180.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Buat T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Black

550123


Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    51.0 mm
  • Toplam Genişlik
    85.0 mm
Muhafaza Kutusu 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Grey

550142


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Toplam Yükseklik
    135.0 mm
  • Toplam Genişlik
    250.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Buat T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE White

550130


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Toplam Yükseklik
    82.0 mm
  • Toplam Genişlik
    140.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790