Over Centre Drawer Latches have a smooth surface for an aesthetic finish and operate with a draw hook. They securely pull two components together and lock by pushing the latch over its centre. This range of latches are light duty when compared to the Wire Latches. They are used on small containers, metal boxes and light industrial cleaning machine. A choice of material is on offer to suit various application environments.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Malzeme | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43185 Stokta |
3.169 in
80.5 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 9500 Stokta |
3.169 in
80.5 mm
|
Galvanised Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Steel
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||
| 28120 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
Galvanised Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 646 Stokta |
3.465 in
88.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 14850 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
Steel
|
1.417 in
36.0 mm
|
Steel
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.252 in
82.6 mm
|
Steel
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 380 Stokta |
1.201 in
30.5 mm
|
Steel
|
0.61 in
15.5 mm
|
Steel
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Mild Steel
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mild Steel
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.169 in
80.5 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||
| 656 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Mild Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
Mild Steel
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin