Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,6398 TL - 155,5679 TL | 11920 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 166,86 TL - 200,232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 497998 | 86,0059 TL - 120,4083 TL | 3417 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 115,0251 TL - 138,0302 TL | 14535 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 308,9066 TL - 370,688 TL | 21960 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 293,8715 TL - 352,6457 TL | 4806 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 206,8139 TL - 289,5395 TL | 10125 Stokta |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 147,7243 TL - 177,2691 TL | 7216 Stokta |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 323,942 TL - 388,7304 TL | 20310 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 145,6214 TL - 174,7457 TL | 725 Stokta |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 210,4938 TL - 252,5927 TL | 233 Stokta |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 86,0059 TL - 103,2072 TL | 54739 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 293,8715 TL - 352,6457 TL | 20587 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 133,2146 TL - 159,8575 TL | 4522 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 492,4843 TL - 590,9812 TL | 25999 Stokta |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 285,9858 TL - 400,3801 TL | 20250 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 122,5411 TL - 190,6192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 192,192 TL - 213,5465 TL | 250 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 34000135 | 610,2782 TL - 949,3215 TL | 257614 Stokta |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 1.510,3797 TL - 2.114,5315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin