Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7933 TL - 5,7933 TL | 39498 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Blue
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
||
5,1308 TL - 5,1308 TL | 20884 Stokta |
0.283 in
7.2 mm
|
Purple
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
5
|
||
72,9684 TL - 72,9684 TL | 286 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Black
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
42,6876 TL - 42,6876 TL | 103 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Grey
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
5
|
||
28,5985 TL - 28,5985 TL | 398 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Yellow
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
40,059 TL - 98,1447 TL | 713 Stokta |
|
Red
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4
|
||
20,5026 TL - 20,5026 TL | 119493 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
Green
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
5
|
||
2,0063 TL - 2,2292 TL | 6132784 Stokta |
|
Black
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
9,4417 TL - 9,4417 TL | 8737 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
Red
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
6
|
||
27,6522 TL - 27,6522 TL | 50847 Stokta |
0.724 in
18.4 mm
|
Yellow
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
11,4604 TL - 28,078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Blue
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
14,5095 TL - 14,5095 TL | 100 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Green
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
2,178 TL - 2,42 TL | 123821 Stokta |
|
Black
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
13,3529 TL - 13,3529 TL | 24742 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Red
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
5
|
||
6,5818 TL - 6,5818 TL | 489076 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
5
|
||
4,9942 TL - 5,0916 TL | 1132 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
8,7898 TL - 8,7898 TL | 40935 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Black
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
3
|
||
4,2161 TL - 4,2161 TL | 13843 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Black
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
5,111 TL - 6,3572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
Black
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
2,0905 TL - 2,3226 TL | 42445 Stokta |
|
Green
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin