Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy
Series Code :SR5528
Seri Kodu: SR5528
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Mil Malzemesi | Gövde Malzemesi | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
50 Stokta |
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Oluklu Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
85 Stokta |
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Oluklu Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
41,188 TL - 64,0702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Oluklu Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
300 Stokta |
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Oluklu Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Oluklu Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
55,4185 TL - 86,2067 TL | 1343 Stokta |
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
140 Stokta |
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
3280 Stokta |
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Die Cast Zinc Alloy
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
66,8087 TL - 74,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Steel
|
PA
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
66,8087 TL - 74,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Steel
|
PA
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
66,8087 TL - 74,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Steel
|
PA
|
Oluklu Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
52,427 TL - 58,2523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
Steel
|
PA
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
66,8087 TL - 74,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Steel
|
PA
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
52,427 TL - 58,2523 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
Steel
|
PA
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
66,8087 TL - 74,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
Steel
|
PA
|
Oluklu Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
66,8087 TL - 74,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
Steel
|
PA
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin