Menü Arama

Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları

Stokta

Quarter Turn Fasteners engage receptacles and are fastened by turning the stud about 90 degrees - a process known as a 'quarter-turn rotation'. The fastener provides a predictable holding force and offers a detent in locked position that resists opening in error. A solution that is quick, but secure in its assembly. They are a fast fastener that provide a permanent mounting solution. An ideal choice, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry.

To install and remove: Use a flat-head screwdriver or a coin and give the fastener a quarter-turn. This releases the bottom panel while retaining the fastener in the removable panel. Alternatively, drive the plunger into the grommet with a hammer that locks two panels together.

Our range of Quarter Turn Fasteners is available in a choice of materials, including; Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylene (POM), Nylon 6/6 and Polyamide.

  • Crossed and Slotted Drive Types
  • Suitable for a wide range of panel depths and mounting hole sizes
  • Quick-release and fast assembly
  • Locks and unlocks with an easy quarter turn rotation
  • Materials: Acetal, Acetal Co-polymer, POM, Nylon and PA
  • UL94 HB and UL94 V2 flame rated options available
  • Colours: Black, Natural and White


Series Code :SR2309

Seri Kodu: SR2309

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Stil Hazır Kurulu Perçin Pano Kalınlık Aralığı Sürüş Tipi Satın Al
9,4312 TL - 9,4312 TL 29025 Stokta
6.3 mm
14.6 mm
Style 1
Evet
1.0 - 2.7 mm
Oluklu Baş
9,9148 TL - 9,9148 TL 6624 Stokta
6.3 mm
14.6 mm
Style 1
Evet
1.0 - 2.7 mm
Oluklu Baş
18,5049 TL - 18,5049 TL 94 Stokta
5.0 mm
15.9 mm
Style 5
Evet
2.0 - 5.0 mm
Oluklu Baş
  • / 2
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 1.0 mm 2.7 mm (PT) White

FQT-1

Fiyat Aralığı
9,4312 TL - 9,4312 TL

Stok Seviyeleri
29025 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.6 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.7 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 1.0 mm 2.7 mm (PT) Black

FQT-1BK

Fiyat Aralığı
9,9148 TL - 9,9148 TL

Stok Seviyeleri
6624 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.6 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 2.0 mm 5.0 mm (PT) Black

QTPF-1BK

Fiyat Aralığı
18,5049 TL - 18,5049 TL

Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 5.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları