Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.
It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.
Series Code :SR5522
Seri Kodu: SR5522
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Mil Uzunluğu | Bitir | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
135,2156 TL - 150,2396 TL | 50 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
157,2353 TL - 174,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
768 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Chrome Plated
|
|
|||
50 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Chrome Plated
|
|
|||
1 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Chrome Plated
|
|
|||
81,721 TL - 127,1219 TL | 320 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Chrome Plated
|
|
||
105 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Chrome Plated
|
|
|||
43 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
|
Chrome Plated
|
|
|||
149 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Chrome Plated
|
|
|||
50 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Chrome Plated
|
|
|||
240 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Chrome Plated
|
|
|||
231 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
9 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin