Twin Stick is the industry favorite for assembling POP displays and signage. The flexible foam carrier fills gaps, allowing irregular surfaces to be joined. Our extremely aggressive rubber based adhesive was designed to bond many different types of surfaces including corrugate, chipboard, wood, low surface energy plastics, powder coated materials, UV coatings.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.377,40 TL - 27.377,40 TL | 275 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 23.960,984 TL - 23.960,984 TL | 25 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 31.693,3275 TL - 31.693,3275 TL | 375 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 31.552,232 TL - 31.552,232 TL | 105 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 17.941,50 TL - 17.941,50 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 25.054,9725 TL - 25.054,9725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin