Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Confirmat Screws are primarily used for the easy assembly and dismantling of panels. Ideal applications include wooden furniture and flat pack assemblies. They feature a hexagonal driver that is compatible with an #3 or #4 Hexagonal Key.
The screw has a deep cutting thread that ensures accurate and close-fitting joints are achieved. The range features M5 and M7 thread size options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234000 Stokta |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 463151 | 517440 Stokta |
M7
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 27500 Stokta |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 293700 Stokta |
M7
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 463153 | 534000 Stokta |
M7
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin