Çubuk Ucu Montaj Flanşları, diğer adıyla, Bilyeli Mafsal Flanşları, alttan vidalanır, dönmemeleri için bir Takoz PimiyleGN 784 bilyeli mafsallara tespit edilir. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 120 derece döner. Müşteriler, mafsalları birbirine bağlamak için kullanılanHavşalı Vida çeşitlerimize bir göz atabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Kafa Yüksekliği | Dış Çap | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
528,3234 TL - 528,3234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
664,7613 TL - 664,7613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
642,7519 TL - 642,7519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
501,9321 TL - 501,9321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.335 in
8.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin