Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hygienic feet are suitable in industries such as food, pharmaceutical and medical market. All feet are USDA accepted and certain items also have 3A certification.
Series Code :SR5699
Seri Kodu: SR5699
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Özel Nitelikler (Hepsi) | Azami Statik Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.410,1112 TL - 5.410,1112 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4.883,0824 TL - 4.883,0824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4.619,6677 TL - 4.619,6677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4.602,0403 TL - 4.602,0403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4.284,15 TL - 4.284,15 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
3.820,4603 TL - 3.820,4603 TL | 10 Stokta |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5.032,467 TL - 5.032,467 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
5.076,3862 TL - 5.076,3862 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4.786,4805 TL - 4.786,4805 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
4.224,3962 TL - 4.224,3962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4.628,4316 TL - 4.628,4316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
4.988,548 TL - 4.988,548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
2.620,7031 TL - 2.620,7031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5.972,1955 TL - 5.972,1955 TL | 6 Stokta |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
4.795,344 TL - 4.795,344 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
3.251,3051 TL - 3.251,3051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4.672,3507 TL - 4.672,3507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
2.622,4958 TL - 2.622,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
3.816,8751 TL - 3.816,8751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
5.357,4282 TL - 5.357,4282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin