Menü Arama

Deterjan Kapağı

Stokta

These Detergent Caps are a must-have for dispensing and measuring detergent. It is designed to resist the rigours of daily use, and its durability ensures the item's lifespan.

They create an airtight seal with a clip on lid to prevent detergent or any other liquid from pouring out, and the caps are simple to remove and replace without using additional tools. It can also help you determine how much detergent you need for each use. As a result, it is frequently utilised in all-purpose cleaning containers.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
450 Stokta
Deterjan Kapağı 12.0 mm 22.0 mm LDPE

10788


Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Price per piece incl VAT
    4.5703 TRY
  • GTIP Numarası
    3926909790