Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Dişli Eklentiler ve Kızaklar çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.
Malzeme: HDPE, HDPE; Çelik, PA, Alüminyum, PE-HD Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR1570, SR1571, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | L2 | T2 | Diş Boyutu | Malzeme | L1 | T1 | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,059 TL - 98,1447 TL | 2891 Stokta |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
16,0866 TL - 39,4124 TL | 62000 Stokta |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
20,2924 TL - 49,7163 TL | 10176 Stokta |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
8,6532 TL - 21,2002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
21,1335 TL - 51,7771 TL | 8892 Stokta |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
21,1335 TL - 51,7771 TL | 9051 Stokta |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
31,858 TL - 78,052 TL | 17910 Stokta |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
46,1572 TL - 113,0853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
129,4398 TL - 317,1277 TL | 15000 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alüminyum
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
12,7533 TL - 102,0612 TL | 5900 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
29,8602 TL - 73,1576 TL | 1200 Stokta |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
12,6169 TL - 30,9116 TL | 2750 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
23,6569 TL - 57,9595 TL | 7482 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
24,498 TL - 60,0201 TL | 104928 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
17,8156 TL - 143,3835 TL | 4067 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
20,9232 TL - 51,2619 TL | 4950 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
14,089 TL - 34,518 TL | 4290 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
213,7329 TL - 523,6459 TL | 554 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alüminyum
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
19,5681 TL - 125,4606 TL | 3917 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
41,3207 TL - 101,2358 TL | 7978 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin