Menü Arama

Dikdörtgen Eklentiler için Yatay Eklentiler

Stokta

Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.

Boru Eklentileri farklı özelliklerle sunulur. Tüp uçlarına takılıp dengeleme ayakları ve kasterlere takmak için idealdir.

  • Dikdörtgen tüplere takılmak için tasarlanmıştır ve düzgün ve tertipli bir görüntü verir.
  • Dört bağlantı kurulumu seçeneği.
Malzeme: Nylon Renk: Black Seri Kodu: SR1421

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
19 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gauge L2 E Vida Boyutu G L1 Tip Satın Al
54,2532 TL - 132,9204 TL 980 Stokta
2.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
3
81,1694 TL - 198,8652 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
4
51,1861 TL - 51,1861 TL 800 Stokta
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
39,2935 TL - 96,2693 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
4
71,181 TL - 174,3934 TL 1280 Stokta
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
28,0728 TL - 68,7784 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
32,0682 TL - 78,5673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
31,0809 TL - 31,0809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
2
66,4856 TL - 162,8897 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
49,75 TL - 49,75 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
29,3371 TL - 29,3371 TL 400 Stokta
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
2
62,6748 TL - 62,6748 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
4
56,8278 TL - 56,8278 TL 900 Stokta
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
54,3583 TL - 133,1779 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
67,6062 TL - 165,6352 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
3
76,0175 TL - 186,2429 TL 200 Stokta
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
3
37,3252 TL - 91,447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
72,4196 TL - 72,4196 TL 250 Stokta
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
4
66,6599 TL - 163,3169 TL 736 Stokta
2.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
4
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499275

Fiyat Aralığı
132,9204 TL - 54,2532 TL

Stok Seviyeleri
980 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    3
  • Number of Nuts
    1
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499284

Fiyat Aralığı
198,8652 TL - 81,1694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    4
  • Number of Nuts
    2
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499260

Fiyat Aralığı
51,1861 TL - 51,1861 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    1
  • Number of Nuts
    0
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499277

Fiyat Aralığı
96,2693 TL - 39,2935 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    4
  • Number of Nuts
    2
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499264

Fiyat Aralığı
174,3934 TL - 71,181 TL

Stok Seviyeleri
1280 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    1
  • Number of Nuts
    0
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499258

Fiyat Aralığı
68,7784 TL - 28,0728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    1
  • Number of Nuts
    0
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499268

Fiyat Aralığı
78,5673 TL - 32,0682 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    3
  • Number of Nuts
    1
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499266

Fiyat Aralığı
31,0809 TL - 31,0809 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    2
  • Number of Nuts
    1
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499262

Fiyat Aralığı
162,8897 TL - 66,4856 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    1
  • Number of Nuts
    0
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499259

Fiyat Aralığı
49,75 TL - 49,75 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    1
  • Number of Nuts
    0
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499265

Fiyat Aralığı
29,3371 TL - 29,3371 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    2
  • Number of Nuts
    1
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499280

Fiyat Aralığı
62,6748 TL - 62,6748 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    4
  • Number of Nuts
    2
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499279

Fiyat Aralığı
56,8278 TL - 56,8278 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    4
  • Number of Nuts
    2
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499271

Fiyat Aralığı
133,1779 TL - 54,3583 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    3
  • Number of Nuts
    1
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499274

Fiyat Aralığı
165,6352 TL - 67,6062 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    3
  • Number of Nuts
    1
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499276

Fiyat Aralığı
186,2429 TL - 76,0175 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    3
  • Number of Nuts
    1
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499278

Fiyat Aralığı
91,447 TL - 37,3252 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    4
  • Number of Nuts
    2
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499282

Fiyat Aralığı
72,4196 TL - 72,4196 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    4
  • Number of Nuts
    2
Rectangular Dişli Eklenti Black Nylon

499281

Fiyat Aralığı
163,3169 TL - 66,6599 TL

Stok Seviyeleri
736 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
  • Bitir
    Polished
  • Tip
    4
  • Number of Nuts
    2