Menü Arama

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Stokta

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
224 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Kulak Sayısı Diş Boyutu Renk Düğme Malzemesi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
5
M10
Gri
304 Stainless Steel
8664 Stokta
4
M10
Siyah
Phenolic
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4
M10
Siyah
Phenolic
3026 Stokta
4
M10
Siyah
Phenolic
148 Stokta
50.0 mm
4
M8
Siyah
PP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
3
M6
Siyah
Nylon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
5
M10
Krom
PA
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
5
M8
Siyah
PP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
8
M12
Gri
304 Stainless Steel
180 Stokta
60.0 mm
5
M10
Siyah
PP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
4
M8
Siyah
PP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
4
M12
Siyah
PP
321 Stokta
40.0 mm
6
M8
Siyah
Nylon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
5
M8
Siyah
PP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
4
M8
Siyah
PP
16000 Stokta
40.0 mm
3
M8
Siyah
Nylon
432 Stokta
40.0 mm
4
M6
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
1026 Stokta
32.0 mm
4
M6
Siyah
Glass Fibre Reinforced Nylon
276150 Stokta
40.0 mm
6
M6
Siyah
Nylon
110 Stokta
77.0 mm
5
M12
Siyah
TPE
  • / 12
El Çarkı M10 304 Stainless Steel Gri

491353


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Topuz Yüksekliği
    13.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    31.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Renk
    Gri
El Çarkı M10 63.0 mm Phenolic Siyah

462070


Stok Seviyeleri
8664 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M10 80.0 mm Phenolic Siyah

462083


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M10 50.0 mm Phenolic Siyah

462092


Stok Seviyeleri
3026 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M8 50.0 mm Siyah PP

493945


Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M6

497493


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    3
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
El Çarkı 50.0 mm Dişli M10 PPA Krom

263501041736


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Topuz Yüksekliği
    31.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    31.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.0 mm
  • Renk
    Krom
Yumuşak Dokunuşlu El Çarkı M8 Siyah

491337


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    35.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    5
El Çarkı M12 304 Stainless Steel Gri

491348


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    7326909890
El Çarkı M10 PP Siyah

493924


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Topuz Yüksekliği
    35.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    5
El Çarkı M8 38.0 mm 23.0 mm Siyah PP

493942


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M12 PP Siyah

493952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M8 40.0 mm Siyah Nylon

497477


Stok Seviyeleri
321 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    6
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
El Çarkı M8 50.0 mm Siyah PP

493923


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    5
El Çarkı M8 38.0 mm 23.0 mm Siyah PP

493941


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Topuz Yüksekliği
    23.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M8

497472


Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Kulak Sayısı
    3
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
El Çarkı M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219023


Stok Seviyeleri
432 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Topuz Yüksekliği
    26.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Siyah

1219010


Stok Seviyeleri
1026 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Topuz Yüksekliği
    22.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    4
El Çarkı M6 40.0 mm Siyah Nylon

497495


Stok Seviyeleri
276150 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Kulak Sayısı
    6
  • Düğme Çapı
    40.0 mm
Yumuşak Dokunuşlu El Çarkı 77.0 mm Insert M12 PP;TPE Siyah

1218974


Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Topuz Yüksekliği
    46.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Renk
    Siyah