Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496,2092 TL - 496,2092 TL | 40 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alüminyum
|
||
1.432,2635 TL - 1.432,2635 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Stainless Steel
|
||
669,3309 TL - 669,3309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alüminyum
|
||
748,6282 TL - 748,6282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alüminyum
|
||
748,6282 TL - 748,6282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alüminyum
|
||
669,3309 TL - 669,3309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alüminyum
|
||
496,2092 TL - 496,2092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alüminyum
|
||
669,3309 TL - 669,3309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alüminyum
|
||
324,6167 TL - 324,6167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
296,0794 TL - 296,0794 TL | 112 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
131,6375 TL - 131,6375 TL | 585 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
8,4744 TL - 20,7623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
748,6282 TL - 748,6282 TL | 1655 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alüminyum
|
||
748,6282 TL - 748,6282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alüminyum
|
||
10,041 TL - 24,6005 TL | 1450 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
350,6479 TL - 350,6479 TL | 66 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
88,4868 TL - 137,6459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
172,6464 TL - 172,6464 TL | 100 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Phenolic
|
||
198,1137 TL - 485,3786 TL | 1862 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phenolic
|
||
65,2072 TL - 65,2072 TL | 1764 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin