Menü Arama

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Stokta

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
224 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Satın Al
51,9575 TL - 127,2959 TL 19602 Stokta
32.0 mm
M6
Female
10.0 mm
Phenolic
884,7301 TL - 884,7301 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
M6
Kör Delik
8.0 mm
Stainless Steel
186,5308 TL - 457,0003 TL 200 Stokta
60.0 mm
M10
Female
12.0 mm
Phenolic
73,027 TL - 178,9159 TL 15180 Stokta
40.0 mm
M8
Female
15.0 mm
Phenolic
  • / 12
El Çarkı 32.0 mm Insert M6 Phenolic

1254995

Fiyat Aralığı
127,2959 TL - 51,9575 TL

Stok Seviyeleri
19602 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    Insert
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Çap
    32.0 mm
El Çarkı 40 mm Kör Delik M6 PA Natural

279064041553

Fiyat Aralığı
884,7301 TL - 884,7301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Topuz Yüksekliği
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Natural
El Çarkı 60.0 mm Dişli M10 Duroplast

460559

Fiyat Aralığı
457,0003 TL - 186,5308 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    Dişli
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Çap
    60.0 mm
El Çarkı 40.0 mm Insert M8 Phenolic

1254996

Fiyat Aralığı
178,9159 TL - 73,027 TL

Stok Seviyeleri
15180 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    Insert
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Çap
    40.0 mm