Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,3252 TL - 123,2967 TL | 9648 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
218,3408 TL - 218,3408 TL | 10 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
354,0125 TL - 354,0125 TL | 300 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
154,8739 TL - 154,8739 TL | 84 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Boydan Boya Dişli
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
493,2947 TL - 493,2947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
||
160,9865 TL - 160,9865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
Phenolic
|
||
25,1115 TL - 25,1115 TL | 1770 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Erkek
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
73,1807 TL - 73,1807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
150,8397 TL - 150,8397 TL | 24 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
609,694 TL - 609,694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Stainless Steel
|
||
143,932 TL - 143,932 TL | 3026 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
Phenolic
|
||
107,6958 TL - 107,6958 TL | 496 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
26,5406 TL - 26,5406 TL | 890 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Erkek
|
1.476 in
37.5 mm
|
PA
|
||
59,5276 TL - 59,5276 TL | 7650 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
1.016,3387 TL - 1.016,3387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
218,3408 TL - 218,3408 TL | 300 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
113,7032 TL - 113,7032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
138,3881 TL - 138,3881 TL | 23 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
237,4551 TL - 237,4551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
160,8884 TL - 160,8884 TL | 104 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin