Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609,694 TL - 609,694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
1.016,3387 TL - 1.016,3387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
731,0429 TL - 731,0429 TL | 10 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
287,5629 TL - 287,5629 TL | 380 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
298,7303 TL - 298,7303 TL | 20 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
191,4714 TL - 191,4714 TL | 148 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
367,7606 TL - 367,7606 TL | 70 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
296,4132 TL - 296,4132 TL | 20 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
PP
|
||
1.432,2635 TL - 1.432,2635 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Stainless Steel
|
||
218,3408 TL - 218,3408 TL | 10 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
50,3252 TL - 123,2967 TL | 9648 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
59,5123 TL - 145,8051 TL | 8612 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
60,7373 TL - 148,8063 TL | 500 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
58,7977 TL - 144,0545 TL | 1200 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
96,0568 TL - 96,0568 TL | 871 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Phenolic
|
||
32,2177 TL - 78,9335 TL | 780 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.413 in
10.5 mm
|
Phenolic
|
||
268,1474 TL - 268,1474 TL | 102 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Boydan Boya Dişli
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
329,4226 TL - 329,4226 TL | 10 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
73,3338 TL - 179,6677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.531 in
13.5 mm
|
Phenolic
|
||
261,7309 TL - 641,2409 TL | 1050 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
Phenolic
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin