Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291,0847 TL - 291,0847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
212,513 TL - 212,513 TL | 20 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
190,6976 TL - 190,6976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
406,6446 TL - 406,6446 TL | 300 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
177,0588 TL - 177,0588 TL | 20 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
358,2182 TL - 358,2182 TL | 108 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
669,3309 TL - 669,3309 TL | 8 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alüminyum
|
||
8,7057 TL - 21,329 TL | 27200 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
Steel
|
||
339,7132 TL - 339,7132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
496,2092 TL - 496,2092 TL | 60 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alüminyum
|
||
125,586 TL - 150,1192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
263,17 TL - 263,17 TL | 180 Stokta |
2.087 in
53.0 mm
|
M8
|
Dişli Kör Delik
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
218,3408 TL - 218,3408 TL | 371 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
132,689 TL - 132,689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
||
191,4714 TL - 191,4714 TL | 9690 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
253,3918 TL - 620,81 TL | 5835 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
212,9121 TL - 521,6348 TL | 842 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
137,8419 TL - 137,8419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
476,9886 TL - 476,9886 TL | 55 Stokta |
3.228 in
82.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
278,2481 TL - 278,2481 TL | 140 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin