Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137,8419 TL - 137,8419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
8,7057 TL - 21,329 TL | 27200 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
Steel
|
||
319,3372 TL - 319,3372 TL | 2 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
429,7463 TL - 429,7463 TL | 4 Stokta |
2.717 in
69.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
191,4714 TL - 191,4714 TL | 9690 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
218,3408 TL - 218,3408 TL | 371 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
76,5432 TL - 76,5432 TL | 2413 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
339,7132 TL - 339,7132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
212,9121 TL - 521,6348 TL | 842 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
125,586 TL - 150,1192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
8,4744 TL - 20,7623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
291,0847 TL - 291,0847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
88,4868 TL - 137,6459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
496,2092 TL - 496,2092 TL | 60 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alüminyum
|
||
406,6446 TL - 406,6446 TL | 300 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
748,6282 TL - 748,6282 TL | 1655 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alüminyum
|
||
131,6375 TL - 131,6375 TL | 585 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
350,6479 TL - 350,6479 TL | 66 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
177,0588 TL - 177,0588 TL | 20 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
99,5274 TL - 243,8421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin