Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678,0067 TL - 678,0067 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
659,2838 TL - 659,2838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
833,1675 TL - 833,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
575,6285 TL - 575,6285 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alüminyum
|
||
626,22 TL - 626,22 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alüminyum
|
||
916,8228 TL - 916,8228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
1.102 in
28.0 mm
|
Alüminyum
|
||
467,7728 TL - 467,7728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
442,4771 TL - 442,4771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
523,9414 TL - 523,9414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
638,37 TL - 638,37 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
440,2085 TL - 440,2085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alüminyum
|
||
723,1208 TL - 723,1208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
693,5258 TL - 693,5258 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Alüminyum
|
||
2.239,7775 TL - 2.239,7775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Boydan Boya Dişli
|
0.563 in
14.3 mm
|
Stainless Steel
|
||
932,0181 TL - 932,0181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M9
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alüminyum
|
||
884,7301 TL - 884,7301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Kör Delik
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
423,7542 TL - 423,7542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
567,9601 TL - 567,9601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
211,3293 TL - 211,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alüminyum
|
||
723,1208 TL - 723,1208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin