Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
63 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L Diş Standardı Tip Satın Al
184000 Stokta
20.7 mm
3/8 in
Kırmızı
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
207000 Stokta
16.2 mm
1/4 in
Kırmızı
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
M14 x 2;0
Kırmızı
17.2 mm
9.5 mm
Metrik Dişler
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.3 mm
M20 x 2;5
Kırmızı
18.2 mm
14.0 mm
Metrik Dişler
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.3 mm
M20 x 2;0
Kırmızı
18.2 mm
14.0 mm
Metrik Dişler
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.3 mm
M10
Kırmızı
14.6 mm
10.4 mm
Metrik Dişler
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.4 mm
M18 x 2;5
Kırmızı
18.3 mm
13.7 mm
Metrik Dişler
1
10000 Stokta
20.7 mm
M16 x 1;5
Kırmızı
12.0 mm
5.5 mm
Metrik Dişler
1
5000 Stokta
17.2 mm
7/16-20 in
Kırmızı
16.1 mm
10.1 mm
UNF
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
G 1/8
Doğal renk
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
M12 x 1;0
Kırmızı
16.7 mm
10.7 mm
Metrik
2
80000 Stokta
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
28.2 mm
10.7 mm
2
237600 Stokta
22.0 mm
M16 x 1;5
Kırmızı
17.2 mm
13.5 mm
Metrik
2
42500 Stokta
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Kırmızı
32.3 mm
13.9 mm
2
281500 Stokta
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Kırmızı
12.0 mm
5.5 mm
2
8750 Stokta
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Kırmızı
15.6 mm
9.6 mm
BSP
96000 Stokta
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Kırmızı
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
4000 Stokta
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Kırmızı
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
1000 Stokta
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Kırmızı
10.5 mm
4.5 mm
BSP
513000 Stokta
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Kırmızı
12.8 mm
6.5 mm
2
  • / 4
Dişli Tapa 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598068


Stok Seviyeleri
184000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598051


Stok Seviyeleri
207000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa M14 x 2;0 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598082


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 2;0
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Dişli Tapa M20 x 2;5 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598129


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 2;5
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Dişli Tapa M20 x 2;0 26.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598112


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 2;0
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Dişli Tapa M10 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598075


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Dişli Tapa M18 x 2;5 24.4 mm 13.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598105


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    M18 x 2;5
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Dişli Tapa M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598099


Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Dişli Tapa 7/16-20 in 17.2 mm 10.1 mm LDPE - PIR Kırmızı

20598136


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.2 mm
  • H
    16.1 mm
  • L
    10.1 mm
  • Diş Boyutu
    7/16-20 in
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Doğal renk

075012500001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1/8
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

12013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

10496


Stok Seviyeleri
80000 Stokta
Özellikler
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12019


Stok Seviyeleri
237600 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Kırmızı

10511


Stok Seviyeleri
42500 Stokta
Özellikler
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10996


Stok Seviyeleri
281500 Stokta
Özellikler
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Kırmızı

10548


Stok Seviyeleri
8750 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 14 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10763


Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10460


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Diş Standardı
    UNF
Dişli Tapa 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10097


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10588


Stok Seviyeleri
513000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tip
    2