Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.
Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.
Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.
Malzeme: LDPE, PA, PE Renk: Yellow, Blue Seri Kodu: SR1005, SR1007, SR1117
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | h | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77881 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
|||
| 500 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
|||
| 7968 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
|||
| 56590 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
|||
| 15000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
|||
| 6720 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
|||
| 6000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
|||
| 17200 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
|||
| 82270 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
|||
| 16511 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
|||
| 76800 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
|||
| 130900 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
|||
| 243950 Stokta |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
|||
| 5000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
|||
| 29000 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
|||
| 20000 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
|||
| 387950 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
Metrik Dişler
|
5
|
|||
| 194970 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6