Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143800 Stokta |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| 250000 Stokta |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
|||
| 78500 Stokta |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
|||
| 76000 Stokta |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
|||
| 85500 Stokta |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
|||
| 3056 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
|||
| 4000 Stokta |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
|||
| 96000 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Kırmızı
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
|||
| 214800 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Kırmızı
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| 187200 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| 237600 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| 12011 | 66500 Stokta |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Kırmızı
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 38240 Stokta |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
|||
| 56000 Stokta |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
|||
| 8750 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Kırmızı
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
|||
| 52500 Stokta |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
|||
| 160550 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
G 1/8
|
Doğal renk
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin