Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | H | L | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
G 1/4
|
Doğal renk
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
BSP
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
|||
| 42500 Stokta |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
|||
| 80000 Stokta |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
|||
| 83760 Stokta |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
|||
| 281500 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
|||
| 513000 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
|||
| 1000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Kırmızı
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
|||
| 54000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Kırmızı
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
|||
| 108000 Stokta |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
|||
| 42500 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Kırmızı
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
|||
| 216000 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Kırmızı
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
|||
| 5915 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Kırmızı
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrik
|
2
|
|||
| 184000 Stokta |
0.815 in
20.7 mm
|
3/8 in
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
BSP
|
1
|
|||
| 5000 Stokta |
0.677 in
17.2 mm
|
7/16-20 in
|
Kırmızı
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
UNF
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 2;5
|
Kırmızı
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
|||
| 10000 Stokta |
0.815 in
20.7 mm
|
M16 x 1;5
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;0
|
Kırmızı
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2;5
|
Kırmızı
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrik Dişler
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin