Menü Arama

Dişli Lamba Kablosu Burçları

Üretimde

Dişli Lamba Kablosu Burçları elektrik lambası kablosunu aydınlatma armatürlerinde kullanılan dişli boruların keskin kenarlarından korumak üzere tasarlanmıştır.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yükseklik Dış Çap Satın Al
3,6893 TL - 4,5544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8 in
11.1 mm
22.2 mm
3,0813 TL - 3,8563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/8 in
7.1 mm
15.1 mm
3,6729 TL - 4,5344 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4 in
9.5 mm
18.3 mm
3,9119 TL - 4,8295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2 in
9.5 mm
27 mm
Dişli Burçlar Round 3/8 NPS Nylon 6 Siyah

04MP0375TLB

Fiyat Aralığı
4,5544 TL - 3,6893 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    3/8 in
  • Diş Tipi
    NPS
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • Yükseklik
    11.1 mm
  • Renk
    Siyah
Dişli Burçlar Round 1/8 NPS Nylon 6 Siyah

04MP0125TLB

Fiyat Aralığı
3,8563 TL - 3,0813 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/8 in
  • Diş Tipi
    NPS
  • Dış Çap
    15.1 mm
  • Yükseklik
    7.1 mm
  • Renk
    Siyah
Dişli Burçlar Round 1/4 NPS Nylon 6 Siyah

04MP0250TLB

Fiyat Aralığı
4,5344 TL - 3,6729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/4 in
  • Diş Tipi
    NPS
  • Dış Çap
    18.3 mm
  • Yükseklik
    9.5 mm
  • Renk
    Siyah
Dişli Burçlar Round 1/2 NPS Nylon 6 Siyah

04MP0500TLB

Fiyat Aralığı
4,8295 TL - 3,9119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/2 in
  • Diş Tipi
    NPS
  • Dış Çap
    27 mm
  • Yükseklik
    9.5 mm
  • Renk
    Siyah