Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rotary Latch accessories offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | En | Uzunluk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Stokta |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montaj Ayağı
|
|||
| 1034 Stokta |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
| 460 Stokta |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Tutma Klipsi
|
|||
| 500 Stokta |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Tutma Klipsi
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 21 Stokta |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 21 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 240 Stokta |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin