Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Remotely opening exterior and interior doors, bonnet or compartments, rotary latches offer maximum security and convenience in push-to-close engineering.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | En | Tahrik Manivela Tipi | Montaj Yönelimi | Bitir | Montaj Tipi | Uzunluk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sağ Tutamaklı
|
Polished
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sol Tutamaklı
|
Polished
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
| 5292 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Polished
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sağ Tutamaklı
|
Polished
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| 142 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 3146 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sağ Tutamaklı
|
Polished
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| 281033001E | 135 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 860 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
|||
| 1 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin