Menü Arama

Ek Yeri Tutucuları

Stokta

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Oluk Sayısı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
2516 Stokta
73.0 mm
12
26.0 mm
9.0 mm
22418 Stokta
20.6 mm
3
1881 Stokta
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
15500 Stokta
3
14.0 mm
16.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5
25.2 mm
15.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
13950 Stokta
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
30930 Stokta
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
353 Stokta
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
21856 Stokta
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
7888 Stokta
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
3637 Stokta
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
63000 Stokta
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
100 Stokta
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2
12.7 mm
1134 Stokta
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
1470 Stokta
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
2200 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
  • / 2
Fiber Klipsi Siyah 73.0 mm (L) 24

OFSH2-24-2


Stok Seviyeleri
2516 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkansız
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    73.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
Fiber Klipsi 20.6 mm (L) Doğal renk

OFEB-3-19


Stok Seviyeleri
22418 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Uzunluk
    20.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Kırmızı Nylon 6

EFA04-61-001


Stok Seviyeleri
1881 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Kırmızı Nylon 6

EFA04-61-ASS


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFB-BH-6-19


Stok Seviyeleri
15500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
  • Toplam Genişlik
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFB-BH-9-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    15.7 mm
  • Toplam Genişlik
    25.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Yeşil Nylon 6

EFA04-63-001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi Doğal renk 32.0 mm (L) 12, 4

OFSH-4-1-01LA


Stok Seviyeleri
13950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Fiber Klipsi 37.0 mm (L) 6 Siyah

OFSH-T-6-GFBLK


Stok Seviyeleri
30930 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Yükseklik
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
Fiber Klipsi 35.63 mm 5.8 mm 12 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-12-01BLK


Stok Seviyeleri
353 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.63 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Fiber Klipsi Doğal renk 32.0 mm (L) 12, 4

OFSH-4-1-19LA


Stok Seviyeleri
21856 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Vida;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Fiber Klipsi 37.0 mm 6.0 mm 6 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-6-01BLK


Stok Seviyeleri
7888 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 37.0 mm 6.0 mm 6 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-6-19BLK


Stok Seviyeleri
3637 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Fiber Klipsi 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFHB3-4-19A-RT


Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    5.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
Fiber Klipsi 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Yeşil Nylon 6

EFA04-63-ASS


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

OFHB2-4A1-RT-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Paket Adedi
    1000
Fiber Klipsi 35.63 mm 5.8 mm 12 Siyah Nylon 6/6

OFSH-T-12-19BLK


Stok Seviyeleri
1134 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.63 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Fiber Klipsi 26.5 mm (L) Siyah

EFA04-02-ASS


Stok Seviyeleri
1470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Oturtmalı;Yapıştırıcı
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    14.75 mm
Fiber Klipsi 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Siyah Nylon 6

EFA04-71-P03


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.4 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Fiber Klipsi 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Siyah Nylon 6

EFA04-06-ASS


Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6