Menü Arama

Ek Yeri Tutucuları

Stokta

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Oluk Sayısı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
8,9055 TL - 8,9055 TL 1340 Stokta
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
84,9546 TL - 84,9546 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
5,5829 TL - 5,5829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
3
14.0 mm
16.5 mm
4,6052 TL - 4,6052 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
6,1192 TL - 6,1192 TL 16282 Stokta
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
90,8425 TL - 90,8425 TL 900 Stokta
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
95,1533 TL - 95,1533 TL 12600 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
98,5179 TL - 98,5179 TL 53186 Stokta
26.5 mm
2
17.5 mm
7.33 mm
5,951 TL - 5,951 TL 353 Stokta
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
4,1111 TL - 4,1111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
68,6575 TL - 68,6575 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
85,0598 TL - 85,0598 TL 13950 Stokta
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
5,6776 TL - 5,6776 TL 3637 Stokta
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
49,7321 TL - 49,7321 TL 30000 Stokta
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
101,0413 TL - 101,0413 TL 55840 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 2019 Stokta
20.6 mm
3
20.6 mm
8.4 mm
5,5829 TL - 5,5829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.2 mm
5
25.2 mm
15.7 mm
77,5947 TL - 77,5947 TL 5700 Stokta
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
89,0551 TL - 89,0551 TL 2793 Stokta
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
8,4113 TL - 8,4113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.9 mm
4
23.9 mm
7.6 mm
  • / 2
Fiber Klipsi 35.4 mm (L) Natural

OFSH-6-3.5L

Fiyat Aralığı
8,9055 TL - 8,9055 TL

Stok Seviyeleri
1340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    6.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.4 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
Fiber Klipsi 86.6 mm (L) 6 Black

EFA04-71-P01

Fiyat Aralığı
84,9546 TL - 84,9546 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip in;Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.6 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
Fiber Klipsi 14.0 mm (L) Natural

OFB-BH-6-19

Fiyat Aralığı
5,5829 TL - 5,5829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Toplam Yükseklik
    16.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.0 mm
  • Toplam Genişlik
    14.0 mm
Fiber Klipsi 37.3 mm (L) 6 Black

OFSH-T-6-GFBLK

Fiyat Aralığı
4,6052 TL - 4,6052 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Yükseklik
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
Fiber Klipsi 35.6 mm (L) 12 Black

OFSH-T-12-19BLK

Fiyat Aralığı
6,1192 TL - 6,1192 TL

Stok Seviyeleri
16282 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.6 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
Fiber Klipsi 26.5 mm (L) Yellow

EFA04-64-ASS

Fiyat Aralığı
90,8425 TL - 90,8425 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
Fiber Klipsi 73.1 mm (L) Black

EFA04-06-ASS

Fiyat Aralığı
95,1533 TL - 95,1533 TL

Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip In;Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
Fiber Klipsi 26.5 mm (L) Green

EFA04-63-ASS

Fiyat Aralığı
98,5179 TL - 98,5179 TL

Stok Seviyeleri
53186 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Green
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    7.33 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.5 mm
  • Toplam Genişlik
    17.5 mm
Fiber Klipsi 35.6 mm (L) 12 Black

OFSH-T-12-01BLK

Fiyat Aralığı
5,951 TL - 5,951 TL

Stok Seviyeleri
353 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.6 mm
  • Toplam Genişlik
    26.0 mm
Fiber Klipsi 37.3 mm (L) 6 Black

OFSH-T-6-01BLK

Fiyat Aralığı
4,1111 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Yükseklik
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.3 mm
  • Toplam Genişlik
    26.2 mm
Fiber Klipsi 86.6 mm (L) 6 Black

EFA04-71-001

Fiyat Aralığı
68,6575 TL - 68,6575 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.6 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
Fiber Klipsi Natural 32.0 mm (L) 12

OFSH-4-1-01LA

Fiyat Aralığı
85,0598 TL - 85,0598 TL

Stok Seviyeleri
13950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw;Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    12.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.0 mm
  • Toplam Genişlik
    32.0 mm
Fiber Klipsi 37.3 mm (L) 6 Black

OFSH-T-6-19BLK

Fiyat Aralığı
5,6776 TL - 5,6776 TL

Stok Seviyeleri
3637 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • Toplam Yükseklik
    6.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    37.3 mm
  • Toplam Genişlik
    26.2 mm
Fiber Klipsi 86.6 mm (L) 6 Black

EFA04-71-002

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    32.6 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
Fiber Klipsi 72.7 mm (L) Blue

EFA04-08-ASS

Fiyat Aralığı
101,0413 TL - 101,0413 TL

Stok Seviyeleri
55840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Montaj Yöntemi
    Clip In;Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
Fiber Klipsi 20.6 mm (L) 6 Natural

OFEB-3-19

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
2019 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    8.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.6 mm
  • Toplam Genişlik
    20.6 mm
Fiber Klipsi 25.2 mm (L) Natural

OFB-BH-9-19

Fiyat Aralığı
5,5829 TL - 5,5829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Toplam Yükseklik
    15.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.2 mm
  • Toplam Genişlik
    25.2 mm
Fiber Klipsi 86.6 mm (L) 4 Black

EFA04-71-P03

Fiyat Aralığı
77,5947 TL - 77,5947 TL

Stok Seviyeleri
5700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip in;Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.4 mm
  • Toplam Genişlik
    27.0 mm
Fiber Klipsi 73.1 mm (L) Black

EFA04-06-001

Fiyat Aralığı
89,0551 TL - 89,0551 TL

Stok Seviyeleri
2793 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Clip On
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    72.66 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
Fiber Klipsi 23.9 mm (L) Natural

OFB3P-4-19

Fiyat Aralığı
8,4113 TL - 8,4113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.9 mm
  • Toplam Genişlik
    23.9 mm