These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Oluk Sayısı | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1111 TL - 4,1111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
27,3369 TL - 27,3369 TL | 198 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
85,0598 TL - 85,0598 TL | 13950 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
18,6101 TL - 18,6101 TL | 109437 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
82,7466 TL - 82,7466 TL | 200 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
35,5379 TL - 35,5379 TL | 760 Stokta |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
92,5247 TL - 92,5247 TL | 1584 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
63,5719 TL - 63,5719 TL | 280 Stokta |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
8,8949 TL - 8,8949 TL | 2985 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
49,7321 TL - 49,7321 TL | 30000 Stokta |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
68,6575 TL - 68,6575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
5,6776 TL - 5,6776 TL | 3637 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
46,683 TL - 46,683 TL | 9400 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin