Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Volan Biçimi | Tekerlek Malzemesi | Tel Sayısı | Volan Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Kulplu
|
Alüminyum
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 7 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
|||
| 2 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
|||
| 30 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
| 306 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulpsuz
|
Nylon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 58 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
|||
| 1 Stokta |
Siyah
|
Kulpsuz
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| 9 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| 120 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 1 Stokta |
Doğal renk
|
Kulpsuz
|
Steel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
|||
| 4 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
|||
| 8 Stokta |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Kulplu
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin