Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Stokta |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetal
|
|||
| 300 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stainless Steel
|
|||
| 5229 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stainless Steel
|
|||
| 5200 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
|||
| 14000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
|||
| 144180 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
|||
| 18630 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
|||
| 35820 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
|||
| 11178 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
|||
| 3300 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Steel
|
|||
| 87285 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
|||
| 1428 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin